Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARDEX K 14 MIX - Self-leveling mortar for medium and thick layer
ARDEX

ARDEX K 14 MIX - Self-leveling mortar for medium and thick layer

Google-Übersetzung,
Graues Pulver mit Spezialzementen und Kunststoffen mit gutem Dispergiervermögen. Mit Wasser angerührt entsteht ein glatter, selbstnivellierender und pumpfähiger Mörtel. Es kann 30 Minuten lang arbeiten und ist in 3 Stunden passierbar. Der Mörtel härtet durch Hydratation aus und trocknet schnell, wodurch das Auftreten von Rissen auch in dicken Schichten vermieden wird.
Spezifikation
  • Mixing ratio: Approx. 3 3/4 - 4 l. of water: 25 Kg of powder, which is equivalent to 1 vol. of water: 3.7 vol. of dust Density: Approx. 1,7 Kg / l Density of the mortar in fresh: 2.2 Kg / l Consumption: 1.8 Kg of powder / m2 / mm Workability: 30 min (20°C) Transitability: 3 hours (20°C) Compressive strength: After 1 day approx. 15 N / mm2 After 7 days approx. 25 N / mm2 After 28 days approx. 30 N / mm2 Flexotraction resistance: After 1 day approx. 3.8 N / mm2 After 7 days approx. 6 N / mm2 After 28 days approx. 7.5 N / mm2 Brinell hardness: After 1 day approx 60 N / mm2 After 7 days approx. 68 N / mm2 After 28 days approx. 72 N / mm2 Suitable furniture with wheels: Yes Suitable radiant heating: Yes Packaging: 25 Kg sacks Storage: Approx. 12 months in dry places and in its original closed container.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerARDEX-K-14-MIX
  • ProduktfamilieUntergrundvorbereitung
  • ProduktgruppeThicker Layer High Build Self-Leveling Underlayment
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMortar
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bettungs- und Unterlageschichten
  • IFCClassificationFloor
  • UNSPSCNameCarpet or rug underlays
  • UNSPSCCode30161719
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_06_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSmoothing and levelling underlay compounds
  • Klassifizierung06 16 26
  • Format2014TitelUnderlayment
  • OmniClassNummer23-15 17 11 13 11 13
  • OmniClassTitelPortland Cement Floor Underlayments
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit