Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electric Water Heater - PRO1 ECO UK
Electric Water Heater - PRO1 ECO UK
Electric Water Heater - PRO1 ECO UK
    Ariston

    Electric Water Heater - PRO1 ECO UK

    4.7 von 5 Sternen4.7(20 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der elektrische Warmwasserspeicher   Pro1 Eco ist in Fassungsvermögen von 50 l, 80 l und 100 l erhältlich und eignet sich ideal für leichte kommerzielle Umgebungen sowie kleine und mittelgroße Wohnumgebungen.

    Die patentierte WaterPlus-Technologie ermöglicht bis zu 16 % mehr Warmwasserverfügbarkeit und die integrierte „Eco Evo“-Funktion spart bis zu 15 % Ihrer Energierechnung.
    Die Titanshield-Technologie im Inneren des Tanks bietet optimalen Tankschutz für lange Lebensdauer, während die T-MAX-Funktion den Aufheizvorgang beschleunigt, um unerwarteten Warmwasserbedarf schnell zu decken.

    Lieferung mit vollständigem, unbelüftetem Bausatz mit 12-l-Ausdehnungsgefäß, Tundish und Druckminderventil.

    Spezifikation
      • 'B' class ErP rating across all models
      • WaterPlus technology for up to 16% more hot water availability
      • Reduce energy bills by 14% with “Eco Evo” function
      • Anti-legionella and ABS safety system
      • Titanshield technology for optimal tank protection
      • T-MAX function to face unexpected hot water needs
      • Must be installed with supplied with unvented kit
      • 5 year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpro1-eco-uk
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeElectric Storage Water Heater
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEG000042
    • ETIM-NameHot water appliances
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
    • Klassifizierung22 33 00
    • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich