Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Electric Water Heater - VELIS WIFI UK
Electric Water Heater - VELIS WIFI UK
    Ariston

    Electric Water Heater - VELIS WIFI UK

    4.1 von 5 Sternen4.1(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Elektro-Warmwasserspeicher Velis Evo Wi-Fi verfügt über unsere innovative Twin-Tank-Technologie, die mehr Warmwasser zur Verfügung stellt und gleichzeitig ein ultraschlankes (27 cm Tiefe) Design für platzsparende Installationen bietet.

    Velis Evo Wi-Fi ist in weniger als 30 Minuten duschebereit und mit der Aqua Ariston NET-App kompatibel , wodurch Sie noch mehr Kontrolle über Ihren Warmwasserbereiter haben und Einsparungen von bis zu 25 % erzielen.

    Spezifikation
      • 'B' class ErP rating across all models
      • Awarded "Best Hot Water Innovation" in the Green Home Awards 2021
      • Twin tank technology providing 16% more hot water
      • Ultra slim – only 27cm deep
      • Optional Wi-Fi compatibility for smartphone control
      • Anti-legionella and ABS safety system
      • Shower ready notifications in-app
      • Fast re-heat times, shower ready in less than 30 minutes
      • Must be installed with supplied unvented kit
      • 5 year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervelis-wifi-uk
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeElectric Storage Water Heater
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • IFCClassificationElektroheizung
    • ETIM-CodeEG000042
    • ETIM-NameHot water appliances
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectric storage water heaters
    • Klassifizierung22 33 00
    • Format2014TitelElectric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Irland
    Vereinigtes Königreich