Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDIT ASSIST WHG BWL HO WHITE 75PRJ RL

EDIT ASSIST WHG BWL HO WHITE 75PRJ RL

Google-Übersetzung,
Edit Assist längliche wandhängende Schale (75 cm Ausladung)
Spezifikation
  • Elongated wall hung bowl with 75cm projection
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerS0824
  • ProduktfamilieEdit Assist
  • ProduktgruppeWC pan
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)385
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Nettogewicht (kg)31.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011289
  • ETIM-NameToilet closet
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Vereinigtes Königreich