Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM
MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM

    MARKWIK 21+ TH SHOWER TOWER 1500MM

    Google-Übersetzung,
    MARKWIK 21+ SAFE SQ | Freiliegendes Duschpaneel 400 x 1500 mm aus weißem Mineralwerkstoff, sequentielles Thermostat-Duschventil aus verchromtem Messing, Zugangsklappe für einfache Wartung
    Spezifikation
    • MARKWIK 21+ SAFE SQ | Exposed shower panel 400x1500 mm in white solid surface shell, sequential thermostatic shower valve in chromed brass, access panel for easy maintenance, WRAS and TMV3 approved
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA7935
    • ProduktfamilieMARKWIK 21
    • ProduktgruppeThermostatic mixing valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)151
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Sekundär MaterialMessing
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationVentil
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower thermostatic valves
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit