Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Digital Mixing Center, the Brain, DMC80-80-80

Digital Mixing Center, the Brain, DMC80-80-80

Google-Übersetzung,
DMC80-80-80 ist ein vollständig digitales Mischzentrum (DMC), das speziell als primärer Wassertemperaturregler in einem kontinuierlich gepumpten Warmwassersystem entwickelt wurde.

Die digitale Technologie bietet eine verbesserte Genauigkeit der Wassertemperaturregelung, die ohne die Verwendung eines manuellen Drosselventils oder einer temperaturaktivierten Pumpenabschaltvorrichtung (Aquastat) einem „Temperaturkriechen“ ohne Systemanforderung widersteht.

Betriebsspezifikationen
  • +/-2 °F Wassertemperaturregelung an Verbrauchsstellen 25' stromabwärts bei Bedarf
  • +/-2 °F Wassertemperaturregelung am DRV während „Leerlauf“-Perioden ohne Systembedarf
  • 2 °F minimale Ventileinlass- zu -auslasstemperaturanforderung (Systemrückführungstemperaturverlust)
  • Automatische Abschaltung des Warmwasserflusses bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
  • Automatische Abschaltung des Warmwasserflusses bei Stromausfall
  • Programmierbarer Sollwertbereich von 27-70 °C (81-158 °F)
  • Programmierbarer thermischer Desinfektionsmodus
  • Programmierbare Alarmanzeige für hohe/niedrige Temperatur der 1. Ebene
  • Programmierbare Temperaturfehlerstufe für Sicherheitsabschaltung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21471
  • ProduktfamilieMixing Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeHot Water Products - Water Temperature Controls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-12-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit