Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert
    Watts

    Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 Large - with SentryPlus Alert

    3.7 von 5 Sternen3.7(18 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der große Rückflussverhinderer mit Unterdruckventilbaugruppe der Serie LF909-FS wurde entwickelt, um den Rückfluss von Flüssigkeiten in einem Sanitärsystem aufgrund von Gegendruck oder Rücksaugung zu verhindern, wo ein potenzielles Gesundheitsrisiko besteht. Ein exklusives Entlastungsventildesign sorgt für eine wesentlich verbesserte Entlastungsleistung des Entlastungsventils in Notfallsituationen mit kombiniertem Rücksaugen und Gegendruck. Diese Rückflussverhinderer mit großem Durchmesser sind in den Größen 2 1/2 bis 10 Zoll erhältlich.

    Die Beschichtung dieser Rückflussbaugruppe nutzt die ArmorTek™-Technologie, um Korrosion aufgrund mikrobiell induzierter Korrosion (MIC) oder freiliegendem Metallsubstrat zu widerstehen.

    Diese Serie verfügt über einen integrierten Überschwemmungssensor mit SentryPlus Alert®-Technologie, um übermäßigen Wasseraustritt aus dem Überdruckventil zu erkennen. Der Sensor wird über ein Zusatz-Verbindungsset aktiviert und kann das Alarmsystem auslösen, das eine Benachrichtigung über die Erkennung einer Überschwemmung an das Personal der Einrichtung sendet. Für BMS und Mobilfunkkommunikation sind Anschlusskits erhältlich.

    Spezifikation
    • Features

      • Integrated sensor on relief valve for flood detection
      • Flood alert feature available with add-on connection kit, compatible with BMS and cellular communication
      • Coated with advanced ArmorTek coating technology for 6x less surface rusting
      • Health hazard protection level
      • Exclusive relief valve design provides maximum capacity during emergency conditions
      • Industrial strength sensing hose on larger size models
      • Can be used in a variety of installations, including containment at the service line entrance
      • No special tools required for servicing

      Keywords: anti-siphon, apex, armless trough valve, backflow, backflow valve, big al, bottom entry, breaker, bypass, c200, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector, detector assembly, diaphragm, diaphragm activated, differential, domestic, double, double check, double check detector, doublecheck, dual level, epoxy, fire systems, full flow, hi flow, high flow, high flow rate, lead free, lf, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, livestock proof, meter, nrs, osy, polymer coating, pressure, pressure valve, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reducing valve, repair, repair kit, rpza, service, service kit, shut off, shut-off, side entry, ss check, ss dcda, ss double check, stainless steel, stainless steel body, strainer, tank valve, thermal expansion,, tri-link, vacuum, valve, vlv, water pressure

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerReduced-pressure-zone-assembly-LF909-SentryPlus-Alert
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeBackflow Preventers > Reduced Pressure Detector Assemblies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-10-17
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBackflow prevention devices
    • Klassifizierung40 05 67.13
    • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit