Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small
    Watts

    Lead Free* Reduced Pressure Valve Assembly Backflow Preventers with Flood Sensor - Small Diameter 3/4 - 2 Inch Sizes - LF909-FS - Small

    4.2 von 5 Sternen4.2(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der kleine Rückflussverhinderer mit Unterdruckventilbaugruppe der Serie LF909-FS blockiert den Rückfluss von verschmutztem Wasser in die Trinkwasserversorgung, wo eine potenzielle Gesundheitsgefahr besteht. Ein exklusives Entlastungsventildesign sorgt für eine wesentlich verbesserte Entladeleistung bei Notfällen mit kombiniertem Rücksaugen und Gegendruck. Erhältlich in den Größen 3/4 bis 2 Zoll.

    Die Serie kann ohne Spezialwerkzeug horizontal oder vertikal montiert werden. Das kompakte, modulare Design erleichtert die Wartung bei Inline-Reparaturen.

    Diese Serie verfügt über einen werkseitig installierten integrierten Überschwemmungssensor mit SentryPlus Alert®-Technologie, um übermäßigen Wasseraustritt aus dem Überdruckventil zu erkennen. Der Sensor wird über ein Zusatz-Verbindungsset aktiviert und kann das Alarmsystem auslösen, das eine Benachrichtigung über die Erkennung einer Überschwemmung an das Personal der Einrichtung sendet. Für BMS und Mobilfunkkommunikation sind Anschlusskits erhältlich.

    Merkmale

    • Integrierter Sensor am Überdruckventil mit Überschwemmungsschutz
    • Überschwemmungsalarmfunktion mit Zusatzverbindungssatz verfügbar, kompatibel mit BMS und Mobilfunkkommunikation
    • Bleifreie Konstruktion
    • Das exklusive Design des Überdruckventils sorgt für maximale Kapazität im Notfall
    • Das kompakte, modulare Design ermöglicht eine einfache Wartung bei Inline-Reparaturen
    • Für die Wartung sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich
    • Horizontale oder vertikale (oben oder unten) Installation nur bei begrenzten Größen
    Spezifikation
    • Keywords: anti-siphon, apex, armless trough valve, backflow, backflow valve, big al, bottom entry, breaker, bypass, c200, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector, detector assembly, diaphragm, diaphragm activated, differential, domestic, double, double check, double check detector, doublecheck, dual level, epoxy, fire systems, full flow, hi flow, high flow, high flow rate, lead free, lf, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, livestock proof, meter, nrs, osy, polymer coating, pressure, pressure valve, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reducing valve, repair, repair kit, rpza, service, service kit, shut off, shut-off, side entry, ss check, ss dcda, ss double check, stainless steel, stainless steel body, strainer, tank valve, thermal expansion,, tri-link, vacuum, valve, vlv, water pressure

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLF909-FS-Small
    • ProduktfamilieBackflow Prevention
    • ProduktgruppeNon-Return Valves for Liquid Services
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKupfer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • Klassifizierung40 05 67.13
    • Format2014TitelReduced-Pressure Zone Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClassNummer23-27 31 11
    • OmniClassTitelBackflow Preventors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit