Digital Mixing Center, the Brain with Brainscan, DMC80-80-80BS
Google-Übersetzung,
DMC80-80-80BS ist ein vollständig digitales Mischzentrum (DMC) mit BrainScan® - Heißwasserüberwachungskonsole, das speziell als primärer Wassertemperaturregler in einem kontinuierlich gepumpten Heißwassersystem entwickelt wurde.
Die digitale Technologie bietet eine verbesserte Genauigkeit der Wassertemperaturregelung, die ohne die Verwendung eines manuellen Drosselventils oder einer temperaturaktivierten Pumpenabschaltvorrichtung (Aquastat) einem „Temperaturkriechen“ ohne Systemanforderung widersteht.
Betriebsspezifikationen
+/-2 °F Wassertemperaturregelung an Verbrauchsstellen 25' stromabwärts bei Bedarf
+/-2 °F Wassertemperaturregelung am DRV während „Leerlauf“-Perioden ohne Systembedarf
2 °F minimale Ventileinlass- zu -auslasstemperaturanforderung (Systemrückführungstemperaturverlust)
Automatische Abschaltung des Warmwasserflusses bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
Automatische Abschaltung des Warmwasserflusses bei Stromausfall
Programmierbarer Sollwertbereich von 27-70 °C (81-158 °F)
Programmierbarer thermischer Desinfektionsmodus
Programmierbare Alarmanzeige für hohe/niedrige Temperatur der 1. Ebene
Programmierbare Temperaturfehlerstufe für Sicherheitsabschaltung
Technische Spezifikation
Referenznummer21472
ProduktfamilieMixing Valves for Liquid Services
ProduktgruppeHot Water Products - Water Temperature Controls