Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Digital Recirculation Valve, Brain, DRV80R

Digital Recirculation Valve, Brain, DRV80R

Google-Übersetzung,
DRV80R ist ein vollständig digitales Umwälzventil (DRV) für die Installation am „Quellenort“ oder in einem mechanischen Raum. DRV80 wurde speziell als primärer Wassertemperaturregler in einem kontinuierlich gepumpten Heißwassersystem entwickelt.

Betriebsspezifikationen

Die verbesserte Genauigkeit, die mit der DRV80-Digitaltechnologie möglich ist, ergibt in Kombination mit der Dateneingangs-/-ausgangskommunikationsfähigkeit:
  • Genaue Steuerung des gemischten Wassers, das aus dem System an einer Verwendungsstelle entnommen wird, typischerweise innerhalb von +/-2 °F an Entnahmestellen mindestens 5 m stromabwärts des Mischventils während konstanter Systembedarfsperioden
  • Betriebswasserdruck von 10 -150 psig
  • Minimale Ventileinlass- zu -auslasstemperaturanforderung (Systemrückführungstemperaturverlust) von 2 °F
  • Automatische Abschaltung des Warmwasserflusses bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
  • Automatische Abschaltung des Warmwasserflusses bei Stromausfall
  • Halten Sie eine konstante "Leerlauf"-Temperatur des Systems aufrecht und kontrollieren Sie das "Temperaturkriechen" ohne die Verwendung einer manuellen Drosselvorrichtung oder eines Ausgleichsventils.
  • Das System benötigt keine temperaturaktivierte Pumpenabschaltvorrichtung (Aquastat).
  • Programmierbarer Sollwertbereich von 100-160°F (37-71°C) plus voll heiß/voll kalt
  • Fähigkeit zur thermischen Desinfektion bei empfohlenen Temperaturen
  • Programmierbare Alarmanzeige für hohe/niedrige Temperatur der 1. Ebene
  • Programmierbare Temperaturfehlerstufe für Sicherheitsabschaltung
Technische Spezifikation
  • Referenznummer21492
  • ProduktfamilieMixing Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeHot Water Products - Water Temperature Controls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-12-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit