Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
arwa/products/56c5c4ed-4d58-493b-ad98-136211cdde5f
Startseite
Kategorien
Sanitär und Bad
Wasserhahn und Mischbatterie
arwa-twinplus, Shower faucet mounting distance 153 mm
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
arwa
Folgen
arwa-twinplus, Shower faucet mounting distance 153 mm
Thermostatischer Duschenmischer, Anschlussdistanz 153 mm, mit Verschraubungen, mit Zubehör
Download
Spezifikation
Spezifikation
Duschenmischer
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
9-05451-100-000
Produktfamilie
arwa-twinplus
Produktgruppe
Faucets
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2016-12-23
Editionsnummer
1
Links
Links
Produkt url
http://www.similor.ch/de/products/arwa/shower/shower-faucets/thermostatic-mixer/-/075-02_twin-timeless-and-smart/072-093_arwa-twinplus/9.05451.100.000_duschenmischer&segment=073-02.06.03&brand=071-01
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
Messing
Sekundär Material
Chrom
Entwickelt in
Schweiz
Nettogewicht (kg)
3.23
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Sanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
IFCClassification
Sanitäranschluss
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Schweiz
Ähnliche Produkte
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Download
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Download
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Download