Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Vorhangfassade R50
ASAŞ Vorhangfassade R50
ASAŞ Vorhangfassade R50
ASAŞ Vorhangfassade R50
    ASAŞ

    ASAŞ Vorhangfassade R50

    Das Fassadensystem R50 umfasst geschlossene, halbgeschlossene, strukturell verklebte und stahlbewehrte Fassadensysteme. Bei Verwendung einer Fassade mit Deckenplatte ermöglicht es den Einbau eines Flügels ohne zusätzliche Verkleidung. Es eignet sich für niedrige und hohe Gebäude. Es bietet eine durchgehende Glasoptik, kann optional als strukturell verklebte Fassade eingesetzt werden und erfüllt höchste ästhetische Ansprüche. Das System ermöglicht das Öffnen verdeckter Flügel nach außen. Parallel öffnende verdeckte Flügel können je nach Kundenwunsch realisiert werden.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Profilbreite: 50 mm

      Pfostentiefe: min. 80 mm – max. 290 mm

      Riegeltiefe: min. 30 mm – max. 146 mm

      Wandstärke: 1,6 / 1,8 / 2 / 2,2 / 2,5 / 3 mm

      Max. Glasstärke mit Cape-Profil: 42 mm

      Max. Glasstärke mit Strukturzellen: Glasstärke: 37 mm

      Wärmedämmleiste: 14,8 mm

      Anwendungsoptionen

      Fassade mit Abdeckung

      Strukturverglasungssystem

      Zweiseitiges System

      Nach außen öffnende verdeckte Lüftung

      Parallel öffnende verdeckte Lüftung

      Stahlbewehrungssystem

      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-curtain-wall-r50
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit