Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Vorhangfassade RPE82
ASAŞ Vorhangfassade RPE82
ASAŞ Vorhangfassade RPE82
ASAŞ Vorhangfassade RPE82
    ASAŞ

    ASAŞ Vorhangfassade RPE82

    Das Paneelfassadensystem RPE82 wird aufgrund seiner schnellen und einfachen Montage in Hochhäusern als Vorhangfassadensystem eingesetzt, beispielsweise in Bürohochhäusern, Hotels, Krankenhäusern, Wohnanlagen und öffentlichen Gebäuden. Da die Montage im Werk erfolgt, bietet es erhebliche Vorteile hinsichtlich Arbeitseffizienz und Qualitätskontrolle. Anstatt die Komponenten einzeln zu montieren, wird ein einzelnes Paneel – bestehend aus horizontalen und vertikalen Profilen sowie Glas- und Verbundelementen – im Werk vormontiert, um eine Geschosshöhe und mehrere horizontale Abschnitte zu überspannen. Anschließend wird es als fertige Einheit am Gebäude angebracht.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften:

      Profilbreite: 36 mm – max. 87 mm

      Pfostentiefe: 137 mm – max. 182,7 mm

      Sprossentiefe: min. 133,5 mm – max. 169 mm

      Wandstärke: 2 mm

      Max. Glasstärke: 35 mm

      Anwendungsoptionen:

      Fassade mit Abdeckung

      Tragsystem

      Parallele Lüftungsöffnung

      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-curtain-wall-rpe82
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit