Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Vorhangfassade E50
ASAŞ Vorhangfassade E50
ASAŞ Vorhangfassade E50
ASAŞ Vorhangfassade E50
    ASAŞ

    ASAŞ Vorhangfassade E50

    Das E50-Fassadensystem ist ein Pfosten-Riegel-System, das wirtschaftliche Lösungen mit hohen Leistungswerten bietet. Es eignet sich sowohl für niedrige als auch für hohe Gebäude. Dank der optionalen Struktur-Silikon-Fassade entsteht eine nahtlose Glasoptik. Das System kann auch als teilstrukturelles oder mit einer Abdeckung versehenes System eingesetzt werden. Die nach außen öffnende, verdeckte Lüftungslösung ermöglicht eine natürliche Belüftung.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Profilbreite: 50 mm

      Pfostentiefe: min. 44 - max. 209,7 mm

      Riegeltiefe: min. 60 - max. 216,3 mm

      Wandstärke: 1,8 / 2,4 / 2,5 / 2,7 / 3 mm

      Max. Glasstärke: 38 mm

      Wärmedämmleiste: 14,8 mm

      Anwendungsoptionen

      Fassade mit Abdeckung

      Strukturverglasungssystem

      Zweiseitiges System

      Nach außen öffnende verdeckte Lüftung

      Parallel öffnende verdeckte Lüftung

      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

      Technische Spezifikation
      • Referenznummercurtain-wall-e50
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2025-03-25
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Sekundär MaterialGlas
      • Entwickelt inTürkei
      • Hergestellt inTürkei
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Europa Asien Nordamerika Afrika
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit