Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Vorhangfassade RT50
ASAŞ Vorhangfassade RT50
ASAŞ Vorhangfassade RT50
    ASAŞ

    ASAŞ Vorhangfassade RT50

    Das Fassadensystem RT50 ist eine wirtschaftliche Fassadenlösung, die Materialverschwendung minimiert, da dieselben Profile sowohl als horizontale als auch als vertikale Träger verwendet werden können. Es bietet eine durchgängige Entwässerungslösung mit speziell entwickelten Zubehörteilen. Es eignet sich sowohl für Flachbauten als auch für Hochhäuser. Als strukturelle Silikonfassade eingesetzt, bietet es eine nahtlose Glasoptik und erfüllt ästhetische Ansprüche. Das System ermöglicht nach außen öffnende, verdeckte Lüftungsöffnungen und ist auch als teil- oder vollverkleidetes Fassadensystem geeignet.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Profilbreite: 50 mm

      Pfostentiefe: min. 30 – max. 146 mm

      Spiegeltiefe: min. 30 – max. 146 mm

      Wandstärke: 1,5 / 1,8 mm

      Max. Glasstärke: 42 mm

      Wärmedämmleiste: 14,8 mm

      Anwendungsoptionen

      Fassade mit Abdeckung

      Strukturverglasung

      Zweiseitiges System

      Nach außen öffnende verdeckte Lüftung

      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-curtain-wall-rt50
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit