Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Vorhangfassade REWW141
ASAŞ Vorhangfassade REWW141
ASAŞ Vorhangfassade REWW141
    ASAŞ

    ASAŞ Vorhangfassade REWW141

    Das Fensterwandsystem REWW141 bietet elegante Designs für Gewerbe- und moderne Wohnbauprojekte und ermöglicht dank geschossweiser Verbindung eine ungestörte Aussicht in der Aluminiumfassade. Es zeichnet sich durch ein optimiertes Design und eine durchdachte Montage nach Standardfassadensystemen aus. Dadurch bietet es den Vorteil einer einfacheren und kostengünstigeren Montage von innen ohne Gerüst. Die einzelnen Module können unabhängig voneinander gefertigt und montiert werden. Dank seines durchdachten Designs bietet das System eine hervorragende Luft- und Wasserdichtigkeit zwischen den Modulen. Das optionale Innen- und Außenverglasungssystem ermöglicht flexible Montage während der Bauphase. Alle Tür-, Fenster- und Schiebesysteme von ASAŞ lassen sich einfach und nahtlos in das System integrieren. Das Fensterwandsystem REWW141 ist ein Produkt der neuen Generation, entwickelt von ASAŞ für die Anforderungen verschiedenster Projekte weltweit. Das System entspricht den europäischen CE- und amerikanischen ASTM-Normen.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften:

      Profilbreite: 48 / 52 mm

      Pfostentiefe: 141 mm

      Wärmedämmleiste: 22 mm

      Anwendungsoptionen:

      Fassade mit Abdeckung

      Nach innen öffnende Lüftungsöffnung

      Nach außen öffnende Lüftungsöffnung

      Schiebesystem

      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-curtain-wall-reww141
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit