Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ASAŞ Vorhangfassade REF60
ASAŞ Vorhangfassade REF60
ASAŞ Vorhangfassade REF60
    ASAŞ

    ASAŞ Vorhangfassade REF60

    REF60 ist ein Fassadensystem der neuen Generation mit vielfältigen Öffnungsmöglichkeiten, darunter Strukturverglasung, zweiseitige Verglasung und optionale Abdeckkappen. Im Vergleich zu herkömmlichen Fassadensystemen bietet REF60 ein breiteres Spektrum an Verglasungsmöglichkeiten und Anwendungsbereichen. Dank unterschiedlich großer Riegel- und Pfostenprofile eignet sich das System für Projekte jeder Art und mit unterschiedlichen Nutzungszwecken. Die optionale Sonnenschutzfunktion ermöglicht die individuelle Steuerung des natürlichen Lichteinfalls im Innenraum. Die montagefertige Ausführung von REF60 trägt zur Senkung der Projektkosten bei. Die horizontalen und vertikalen Trägerprofile in verschiedenen Tiefen ermöglichen den Einsatz in Projekten mit unterschiedlichsten Anforderungen. REF60-Systeme mit verschiedenen Dämmstofftypen für eine hohe Wärmedämmung sind auch die ideale Lösung für schräge Fassadenflächen und Dächer.
    Spezifikation
    • Technische Eigenschaften

      Profilbreite: 60 mm

      Pfostentiefe: min. 80 mm – max. 255 mm

      Riegeltiefe: min. 68 mm – max. 248 mm

      Wandstärke: 1,6 / 1,8 / 2 / 2,5 mm

      Max. Glasstärke: 57 mm

      Wärmedämmleiste: 14,8 / 24 / 34 mm


      Anwendungsoptionen

      Fassade mit Abdeckung

      Strukturelles Verglasungssystem

      Teilstrukturelles Verglasungssystem

      Hochwärmegedämmte Strukturverglasung

      Hochwärmegedämmte Fassade mit Abdeckung

      Nach innen öffnende verdeckte Lüftungsöffnung

      Dreh- und Kippfassade mit Abdeckung

      Stahlbewehrte Vorhangfassade


      Alle Farben sind für die elektrostatische Pulverbeschichtung und Eloxierung geeignet.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasas-curtain-wall-ref60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika