Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wärmepumpen-Kältepufferspeicher PS 50/100

Wärmepumpen-Kältepufferspeicher PS 50/100

Der Wärme-und Kältepufferspeicher PS 50/100 dient in Heizungsanlagen als Zwischenspeicher von Heizwasser und eignet sich hervorragend für Wärmepumpenanwendungen.

Die 2-in-1 Funktion Heizen und Kühlen ist ein besonderer Vorzug dieser Pufferspeicher.

Spezifikation
    • Isoliermaterial: Polyurethan Hartschaum mit pulverbeschichtetem Stahlblechmantel silbergrau
    • Max. Betriebsdruck: 4 bar
    • Max. Betriebstemperatur: 95°C
    • Standfüße: 4x beiliegend für Bodenaufstellung
    • Wandaufhängung werksseitig montiert
    • Kühlung im Sommer, Heizen im Winter
    • Besonders platzsparend durch die geringe Bauhöhe
    • Fühlerrohr im Flansch integriert
    • Pufferspeicher für effizienten Betrieb
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheat-pump-cold-buffer-storage-tank-ps-50-100
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Österreich