Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elektrospeicher | EHT

Elektrospeicher | EHT

4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)

Für die Warmwasserversorgung einer ganzen Wohnung sind Sie mit dem EHT-Wandspeicher von 50 bis 150 Liter gut beraten. Mit der Temperaturwahl von 35°C bis 85°C und der umweltfreundlichen Energiesparstellung sind die Geräte echte Allrounder.

Spezifikation
    • Hochwertige Frontplatte mit integriertem Regelknopf
    • Einstellbereich vorne sichtbar, dadurch leichtere Einstellmöglichkeit der Warmwassertemperatur
    • Deckel mit Serviceöffnung für besseren Zugang zum Heizelement
    • Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, Betriebsdruck 6 bar, inkl. Schutzanode
    • Energiesparende PU-Isolierung (direktverschäumt)
    • Umklemmbare Elektroheizung (Aufheizzeit wählbar)
    • Stufenlose Temperaturregelung bis 85°C
    • Energiesparstellung bei 65°C
    • Frostschutzstellung
    • Hochwertige Frontplatte mit integriertem Regelknopf
    • Einstellbereich vorne sichtbar, dadurch leichtere Einstellmöglichkeit der Warmwassertemperatur
    • +3 Jahre kostenlose Garantieverlängerung
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwater-heater-eht
  • ProduktfamilieElektrospeicher
  • ProduktgruppeElektrospeicher
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationKessel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • OmniClassNummer23-31 29 13 11
  • OmniClassTitelHot Water Tank Electric Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Österreich
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit