Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flachspeicher EKF

Flachspeicher EKF

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Mit ihrer geringen Einbautiefe von nur 315 mm ermöglichen die druckfesten Elektro-Flachspeicher eine außergewöhnlich günstige Raumausnutzung. Diese speziell entwickelten Warmwasser-Komfortgeräte sind daher die ideale Wahl, wenn der Platz knapp ist.

Spezifikation
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

    With ÖNORM suspension

    Operation control light

    Integrated dial thermometer

    Reversible electric heating (heating time selectable)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwater-heater-ekf
  • ProduktfamilieElektrospeicher
  • ProduktgruppeElektrospeicher
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationKessel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • OmniClassNummer23-31 29 11 11
  • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Österreich