Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Liegespeicher | EKL

Liegespeicher | EKL

4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)

Die Liegespeicher in druckfester Ausführung sind besonders für kleine Räume bzw. Nischen entwickelt worden. Sie haben einen nur geringen Platzbedarf und können mit Wandkonsolen direkt unter Decken, Stiegen oder am Dachboden montiert werden.

Spezifikation
    • Innenkessel entsprechend DIN 4753 emailliert, Betriebsdruck 6 bar, inkl. Schutzanode
    • Energiesparende 50 mm PU-Isolierung (direktverschäumt)
    • Umklemmbare Elektroheizung (Aufheizzeit wählbar)
    • Stufenlose Temperaturregelung bis 85°C
    • Energiesparstellung bei 65°C
    • Frostschutzstellung
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwater-heater-ekl
  • ProduktfamilieLiegespeicher
  • ProduktgruppeLiegespeicher
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inÖsterreich
  • Hergestellt inÖsterreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • IFCClassificationKessel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • OmniClassNummer23-31 29 11 11
  • OmniClassTitelElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Österreich