Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate
New Firstlane Security SpeedGate

    New Firstlane Security SpeedGate

    Google-Übersetzung,

    Die FirstLane-Schwingtür-Speedgates bieten ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und gewährleisten gleichzeitig, dass Sicherheit und Qualität nicht beeinträchtigt wurden. Die neue Serie umfasst 3 neue Modelle: Das FirstLane aus schwarz lackiertem Stahl eignet sich dank seines einfachen und doch modernen Designs für viele Einsatzzwecke; das FirstLane S Speedgate aus Edelstahl ist noch robuster und eleganter als die Basisversion und eignet sich gut für anspruchsvolle Umgebungen mit intensiver Nutzung; das FirstLane Plus, das Außenmodell IP44 mit aerodynamischen Hindernissen, ist windbeständig. Alle Versionen sind in zwei verschiedenen Durchgangsbreiten (600 mm und 900 mm für Personen mit eingeschränkter Mobilität) und mit niedrigen oder hohen Hindernissen erhältlich.

    Spezifikation
    • SAFETY

      PREVENTS FINGER ENTRAPMENT and other hazards.

      ELECTRO-MECHANICAL DRIVE UNITS including :

      ◆ Controller for progressive accelerations and decelerations of the obstacles, for smooth movement and enhanced user safety

      ◆ Geared electromagnetic brake for locking of obstacles in the event of forced entry attempts (optional)

      ◆ Sensor monitoring the obstacle position

      EUROPEAN STANDARD SAFETY EN 16005 COMPLIANT

      Requirements regarding the strength of trapping and impact energy.

      EMERGENCY EXIT CERTIFIED, EN13637 

      SECURITY - BEST IN CLASS FOR FLOW AND ELECTRONIC DETECTION 

      PROPRIETARY DIRAS DETECTION SYSTEM

      ◆ High-density matrix of infrared beams (every 22,5 mm) follows users’ progression through the gate.

      ◆ Dynamic and predictive (size, position, direction) algorithms ensuring top of the class performance for fraud detection : tailgating, piggybacking, trolleys, children, u-turn, crossing, multiple entries…

      MULTIPLE INTEGRATION CAPABILITIES (OPTIONAL)

      The cabinet allows to integrate authentification solutions including:

      ◆ RFID, QRcode and barcodes readers

      ◆ Biometric devices

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfirstlane-security-speed-gate
    • ProduktfamilieAccess
    • ProduktgruppeDoors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)983
    • Breite (mm)195
    • Tiefe (mm)1300
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)279
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit