Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SmartLane 912 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 912 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 912 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 912 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 912 Access Control SpeedGate Turnstile - USA/CAN

    Google-Übersetzung,

    Mit zwei Verlängerungen und hohen Glashindernissen bieten die Speedlane-Drehkreuze SmartLane 902 und 912 Security Entrance Lane ein Höchstmaß an Optimierung zwischen Durchsatz und Sicherheit, kombiniert mit verbesserter Benutzerergonomie und verbesserter Benutzersicherheit, während gleichzeitig Betrugsversuche erkannt und Tailgating verhindert werden.

    • UL 325-zertifiziert, was zusätzliche Benutzersicherheit gewährleistet

    • Leistungsstarkes Erkennungssystem zur Vermeidung unbefugter Nutzung und Fehlalarme

    • Der breite Gehweg der SmartLane 912 ist an Personen mit eingeschränkter Mobilität angepasst und eignet sich ideal für Rollstühle, große Karren oder breite Gegenstände

    Spezifikation
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Input power 120 VAC / 60 Hz (with ground)

      Consumption 250 W (nominal) - 600 W (max.)

      Motor Three-phase 240 V / 120 W controlled by frequency inverter.

      Operating Temperature 32°F to 113°F (0°C to 45°C)

      Max throughput(1) 60 people/min.

      Passageway - 36 inches (915mm)

      Weight - 485 to 640lb (220 to 290kg)

      Opening speed - 0.8 seconds

      Closing speed - 1.0 seconds

      ADA Compliant - Yes

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmartlane912usacan
    • ProduktfamilieSpeed Lanes Turnstiles
    • ProduktgruppeSmart
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.15
    • Breite (Inches)11
    • Tiefe (Inches)78
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    • Nettogewicht (lbs)485
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit