Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EXO 4 LINE 120 WH ceiling lamp

EXO 4 LINE 120 WH ceiling lamp

Google-Übersetzung,
Lernen Sie die Deckenleuchte EXO 4 LINE 120 WH kennen: eine elegante Leuchte, die in Küchen, Schlafzimmern und Homeoffices für zuverlässiges Licht sorgt. Sie ist aus Aluminium gefertigt und mit einer mattweißen Oberfläche versehen, die für eine klare, minimalistische Silhouette sorgt. Die Leuchte verfügt über eine GU10-Fassung mit 4 x 50 W und ist für 230 V ausgelegt. Praktische Details: Schutzart IP20, verstellbare Position, 4 Lichtpunkte und Abmessungen von ca. 6 cm Breite × 11 cm Höhe. Die Leuchten können einzeln oder in Gruppen installiert werden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung im Raum zu erzielen. Produktcode: AZ6654.
Spezifikation
  • Dimensions Product length [cm]: 120 Ceiling base width [cm]: 4 Lampshade width [cm]: 6 Ceiling base height [cm]: 2.5 Lampshade height [cm]: 8 Product height [cm]: 11 Product width [cm]: 6 Ceiling base length [cm]: 120 Materials and colors Ceiling base color: White Dominant color: White Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Basic information Type: Spotlight Protection class: IP20 Light source type: GU10 Maximum power: 4x 50W Specification Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 4 Voltage: 230V Rotation: 350° Deflection: 90° CCT: Optional Adjustment: Yes RGB: Optional Dimming: Optional Packaging Gross weight [kg]: 2 Net weight [kg]: 1.8 Box height 1 [cm]: 7 Box depth 1 [cm]: 13 Box width 1 [cm]: 120
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAZ6654
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen