Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
 Air Cell Night Pleated Shade
    BANDALUX

    Air Cell Night Pleated Shade

    4.6 von 5 Sternen4.6(12 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Sie passen sich jeder Form und Neigung an.

    Die plissierten Farbtöne sind ein sehr vielseitiges System, das sich leicht an unregelmäßige Oberflächen wie Bögen, Dreiecke, speziell geschnittene Oberflächen und geneigte Ebenen anpasst. Ihr plissiertes Design und der minimale Rückzugsraum erleichtern die Installation in jedem Raum, selbst an Orten mit begrenztem Installations- und Rückzugsraum.
    Für ein optimales Sonnenlichtmanagement ermöglicht das System die Kombination von zwei Stoffen, einem dekorativen und einem verdunkelnden Stoff (Plissee für Tag und Nacht). Auch erhältlich in der Ausführung „Cell“, einem Stoff mit einer inneren „Bienenkorb“-ähnlichen Zelle, die dank der Aluminiumschicht auf der Innenseite der Zelle maximale Lichtundurchlässigkeit und Energieeinsparungen gewährleistet.

    BEDIENUNG: Schnur / Kette / Motor

    Spezifikation
    • They adapt to any shape and slope. 

      The pleated shades are a very multi-purpose system that adapts easily to irregular surfaces like arches, triangles, specially cut surfaces and sloped planes. Their pleated design and minimal retraction space facilitates installation in any room, even in places with limited installation and retraction space.
      For optimal sunlight management, the system enables you to combine two fabrics, one decorative and one blackout (pleated night and day). Also available with the “cell” style, a fabric with an interior ‘beehive’-like cell that ensures maximum opacity and energy savings, thanks to the aluminum layer on the inside of the cell.

      OPERATION: Cord / Chain / Motor

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerair-cell-pleated
    • ProduktfamiliePleated Shade
    • ProduktgruppePLEATED SHADES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-03-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 24 16
    • Format2014TitelPleated Window Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 13 17 11
    • OmniClassTitelCellular/Pleated Shades