Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
Box Roller Blinds | Shades B-Box
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades B-Box

    4.3 von 5 Sternen4.3(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Eleganz im Einklang mit zeitgenössischer Architektur

    Der Schirm mit dem B-Box-System ist dank seiner hochwertigen Edelstahlmaterialien, die für eine lange Lebensdauer sorgen, ideal für den Außenbereich geeignet.

    Ästhetisch ist dies ein System mit einfachen, raffinierten Linien, das sich perfekt in den zeitgenössischen Architekturstil sowohl der Fassaden von Gebäuden als auch ihrer Innenräume einfügt. Ermöglicht eine decken- oder wandmontierte Installation mit einfacher Wartung dank des Zugangs zum Inneren der Box.

    KASTENMASSE: 65/ 85/ 100/ 136 mm (für kleinere Größen laden Sie bitte das Q-Box Rollo-System herunter)

    BEDIENUNG: Kette / Motor / Kurbel

    Spezifikation
    • Bandalux roller shade with a B-Box system with chain, crank or motor operation for indoor or outdoor installation. The chain operation system includes a child safety device that complies with European standard EN 13120. The box of the B-Box shade, [measuring 65, 85, 100 or 136 mm], can be conveniently opened and consists of two extruded aluminum profiles with an outer Qualicoat lacquer or anodized Qualanod finish. Self-supporting system or mounted to the wall or ceiling via specific steel clip supports for indoor installations or via a reinforced aluminum support for outdoor installations. The fabric is rolled up and down via aluminum tubes with a diameter of 32, 38, 44, 55 o 65 mm, depending on the size of the shade, with hidden bottom rails covered by the fabric in the circular version with diameters of 20 or 30 mm, or with visible Slim 25, Slim 35 or Mini Plain bottom rails (only when combined with concealing channels). 

      Optionally available with extruded aluminum side channels or cable guide. The colors of the profiles, decorative elements and support pieces are coordinated with those of the fabric or in keeping with the customer’s indications. Also available with force reduction and /or assisted spring for the chain-operated mechanism.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroller-b-box
    • ProduktfamilieRoller Shade
    • ProduktgruppeBOX ROLLER BLINDS | SHADES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-08
    • Editionsnummer3
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 24 00
    • Format2014TitelWindow Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds