Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
Box Roller Blinds | Shades Z-Box
    BANDALUX

    Box Roller Blinds | Shades Z-Box

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Maximaler Windwiderstand und völlige Blickdichtheit

    Z-Box-Rollos sind das langlebigste System für die Außenmontage. Ihre seitlichen „Reißverschluss“-Kanäle ermöglichen dem Benutzer eine perfekte Spannung des Stoffes und garantieren Witterungsbeständigkeit.

    Z-Box wurde durch einen Test, der von einem externen und unabhängigen Labor durchgeführt wurde, mit der höchsten Windwiderstandsbewertung zertifiziert. Es übertraf die Windgeschwindigkeiten um das Dreifache (265 km/h) der Klasse 6 der Norm EN13561 in einem Schirm von 200 x 200 cm.

    Ein System, das dank des Reißverschlusskanals in Kombination mit Verdunklungsstoffen für 100 % Dunkelheit sorgt. Bei der Installation im Freien und in Kombination mit dem Polyscreen®-Stoff kann dieses System bis zu 55 % der Klimatisierung einsparen und gleichzeitig optimalen visuellen und thermischen Komfort garantieren .

    BOXMAßE: 100 / 130 mm

    BETRIEB: Motor

    Spezifikation
    • Bandalux roller shade with the Z-Box system with alternating-current motor for indoor or outdoor installation. The Z-Box shade has two extruded profiles that are assembled together to form an outer box, to protect and hide the fabric and the components of the shade. The front profile (front cover of the box) can be opened to afford access to the inside, with no need to take the entire shade down. The Z-BOX roller shade is a self-supporting system. The fabric is rolled up and down via aluminum tubes with a diameter of 65 or 83 mm, depending on the size of the shade. This system guarantees that the fabric will never come out of the aluminum side channels and offers total darkness, thanks to the aluminum ZIP channels on the sides. On both sides of the fabric, a zipper is heatsealed into the fabric along a PVC profile located inside the aluminum side channels. This serves to dampen the stress on the fabric (stemming from the elements, such as the wind) and therefore preventing the fabric from coming out of the channels or tearing. As a counterweight, the shade has an extruded aluminum bottom rail in view with a Qualicoat-lacquered or anodized Qualanod finish in the lower section, to keep the fabric tensed and guarantee its correct rolling. The colors of the profile and decorative elements are coordinated with the color of the fabric or in keeping with customer specifications. The self-supporting system optionally offers the wall- or ceiling support for the installation of the box.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerroller-z-box
    • ProduktfamilieBox Roller Shade
    • ProduktgruppeHidden roller shades
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-02-08
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 24 00
    • Format2014TitelWindow Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds