Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VERANDA ZIP MAX
VERANDA ZIP MAX
VERANDA ZIP MAX
VERANDA ZIP MAX
    BANDALUX

    VERANDA ZIP MAX

    Google-Übersetzung,

    Veranda Zip Max wurde für die mühelose Montage auf großen Flächen entwickelt. Es eignet sich ideal für Veranden, Glasdächer, Wintergärten, Vordächer und verschiedene andere Anbauten und optimiert die Sonneneinstrahlung das ganze Jahr über.

    Spezifikation
    • The evolved version of the Veranda Zip is designed to provide greater stability, durability, and ease of installation in glass roofs, winter gardens, porches, and all types of enclosures. It features a gas piston tensioning system, designed and developed by Bandalux, and incorporates an integrated cord passage in its lateral side channels. This allows for a simplified installation process, requiring only the attachment of the lateral side channels to the headbox, without the need to thread cords or apply tension to the system, enabling faster and more efficient assembly.

      The zipper-guided system ensures optimal fabric tension and maximum concealment. The innovative gas piston tensioning mechanism enhances resistance and eliminates the need for periodic adjustments common in conventional spring-based systems. It also includes a high-performance Dyneema® cord, offering exceptional resistance to torsion, abrasion, breakage, and adverse weather conditions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerveranda-zip-max
    • ProduktfamilieAwning
    • ProduktgruppeVerandas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)5000
    • Breite (mm)5000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Oberlichter