Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
Vertical blinds
    BANDALUX

    Vertical blinds

    4.7 von 5 Sternen4.7(31 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Vertikale Jalousien

    180º Sonnenlichtmanagement

    Vertikale Jalousien ermöglichen eine präzise Steuerung des Lichts mit zwei Bewegungen: Öffnen oder Schließen und Position. Mit einem einzigen Befehl werden die Lamellen entsprechend dem Sonnenstand reguliert, für maximalen visuellen und thermischen Komfort.

    Die Lamellen (mit den Maßen 89 mm und 127 mm) werden mit einem perfekten Abstand zwischen ihnen geliefert. In geschlossener Position bieten sie eine perfekte äquidistante Überlappung für einen vollständigen Schutz vor Licht- und Wärmeeinwirkung.

    Dies sind sehr vielseitige Systeme, die sich gut an große Öffnungen, hohe Decken und unregelmäßige Oberflächen wie Schrägen, Gesimse, Treppen und gekrümmte Räume anpassen.

    BEDIENUNG: Kette / Kurbel / Motor

    Spezifikation
    • Vertical Blinds

      180º sunlight management

      Vertical shades afford a precise control of the light with two movements: Open or close, and position. With a single command, the slats are regulated in keeping with the orientation of the sun, for maximum visual and thermal comfort.

      The slats (measuring 89 mm and 127mm) are delivered with a perfect separation between them. When in the closed position, they offer a perfect equidistant overlapping, for total protection from the impact of the light and heat.

      These are very versatile systems that adapt well to large openings, high ceilings and irregular surfaces, such as slants, cornices, staircases and curved spaces.

      OPERATION: Chain / Crank / Motor

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervertical-blinds
    • ProduktfamilieVertical Blind
    • ProduktgruppeVERTICAL BLINDS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBlinds and shading devices
    • Klassifizierung12 24 00
    • Format2014TitelWindow Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds