Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000

Rektangulärt jalusispjäll BRJA 200-2000

Google-Übersetzung,
Druckklasse A < 1000Pa Dichtheitsklasse 1-4 Größen 200-200 bis 2000-2000 Größere Klappen können in geteilter Ausführung ausgeführt werden. Immer isolierte Lamellen mit Lamellendichtung Nur feuerverzinkte Ausführung Nur Führungsanschluss Temperatur bis 70°C Möglichkeit des geschützten Verbindungssystems für isolierte Kanäle Motorregal, Handsteuerung oder angebauter elektrischer Stellantrieb
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBRJA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-07-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)220
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Nicht-mechanische Belüftung
  • IFCClassificationDurchflussregler
  • UNSPSCNameLouvers
  • UNSPSCCode30161901
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit