Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

Google-Übersetzung,

Die linearen Verteiler von Bianchi F.lli sind die perfekte Lösung für Sanitär- oder Heizungsanlagen, die zu erweiterten Verteilern zusammengebaut werden können.

Eine vollständige Palette von Kunststoffboxen Art. 270 kann zusammen mit den Befestigungswinkeln Art. 270 zum Einbau der Verteiler in die Wand verwendet werden. 270CS.

Gelbe und vernickelte Ausführung erhältlich.

Verfügbar von 2 bis 5 Verkaufsstellen.

Spezifikation
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 1/2"x16 conical - 1/2"x16 flat - 1/2"x15 conical
    Interaxis: 36mm
    Suitable for fittings for copper, pex or multilayer pipes

Technische Spezifikation
  • Referenznummer202
  • ProduktfamilieManifolds
  • ProduktgruppeLinear forged manifolds
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEC010298
  • ETIM-NameManifold valve
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit