Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES

203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES

Google-Übersetzung,

Bianchi F.lli Verteiler mit Kugelhahn sind die perfekte Lösung für Wasserheizsysteme. Die Griffe haben einen 90°-Winkel, was das Öffnen und Schließen sehr einfach macht.

Vernickelte Ausführung.

Erhältlich von 2 bis 4 Steckdosen.

Spezifikation
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 3/4"

Technische Spezifikation
  • Referenznummer203C
  • ProduktfamilieManifolds
  • ProduktgruppeLinear manifolds with valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEC010298
  • ETIM-NameManifold valve
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit