Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
232E÷240E - MANIFOLD WITH MANUAL VALVES

232E÷240E - MANIFOLD WITH MANUAL VALVES

Google-Übersetzung,

Bianchi F.lli Messing-Stangenverteiler mit Schraubventilen sind die perfekte Lösung für Heizungs- und Sanitärsysteme. Sie sind mit blauen Griffen für Kaltwasseranschlüsse oder roten Griffen für Warmwasseranschlüsse erhältlich.

Verfügbar von 2 bis 10 Verkaufsstellen.


Spezifikation
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 1"
    Outlets: 3/4"

Technische Spezifikation
  • Referenznummer232E-240E
  • ProduktfamilieManifolds
  • ProduktgruppeLinear manifolds with valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • ETIM-CodeEC010298
  • ETIM-NameManifold valve
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater distribution and supply systems
  • Klassifizierung35 20 13.19
  • Format2014TitelHydraulic Manifolds
  • OmniClassNummer23-39 21 13 21
  • OmniClassTitelManifolds
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING