Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING

422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING

Google-Übersetzung,

Kugelhahn mit Rohrverschraubung und Flügelgriff. Dank des an der Rohrverschraubung montierten O-Rings kann dieses Ventil ohne zusätzliche Dichtung einfach an andere Komponenten angeschlossen werden.

Erhältlich mit blauem und rotem Schmetterlingsgriff.

Spezifikation
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1/2" to 1"

Technische Spezifikation
  • Referenznummer422BC
  • ProduktfamilieValves for water
  • ProduktgruppeBall valves with pipe union
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011343
  • ETIM-NameBall valve
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit