Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
658 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)

658 - HIGH TEMP THERMOSTATIC MIXING VALVE (LOW LEAD)

Google-Übersetzung,

Das thermostatische Mischventil von Bianchi ist für den Einsatz in Brauchwasser- und Heizungssystemen konzipiert

Die Hauptfunktion besteht darin, die Mischwarmwassertemperatur konstant auf dem eingestellten Wert zu halten, unabhängig von Temperatur- und Druckschwankungen der Warm- und Kaltwasserversorgung.

Spezifikation
  • MATERIALS:
    Body: brass CW510L (LOW LEAD)
    Orings: EPDM
    Spring: Stainless steel

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Maximum working pressure: 10 bar
    Minimum cold inlet temperature: 4°C
    Maximum hot inlet temperature: 110°C (230 °F)
    Size: 1/2" - 3/4" - 1"

Technische Spezifikation
  • Referenznummer658
  • ProduktfamilieRadiator valves and heating products
  • ProduktgruppeThermostatic mixing valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • ETIM-CodeEC011516
  • ETIM-NameThermostatic control valve, hot tap water
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung22 00 00
  • Format2014TitelPlumbing
  • OmniClassNummer23-27 31 29
  • OmniClassTitelMixing Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit