Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles
Bison Wood Deck Tiles

    Bison Wood Deck Tiles

    4.3 von 5 Sternen4.3(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Bison Wood Deck Tiles bieten die Designflexibilität, um vielseitige, einzigartige Außenbereiche zu schaffen. Handelsübliche, verantwortungsvoll geerntete Hartholzfliesen sind gut verwittert und in Standard- und FSC®-zertifizierten Arten erhältlich. Bison-Holzfliesen sind für den Decksbau über Außenflächen wie Dächer, Innenhöfe, Terrassen, Pooldecks und mehr in Wohn- und Gewerbeanwendungen konzipiert. Auf Bison-Sockeln installiert, reduzieren diese Holzfliesen die Arbeitskosten und schaffen ein individuelles Aussehen zu einem kostengünstigen Preis. Bison Wood Tiles verwittern mit der Zeit und entwickeln eine silbrig-graue Patina. Wenn die Beibehaltung der natürlichen Holzfarbe gewünscht wird, können Holzfliesen regelmäßig gereinigt und versiegelt werden.

    Bison verpflichtet sich zu ethischen Geschäftspraktiken und einem verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten. Bison stellt sicher, dass die in allen unseren Holzfliesenprodukten verwendeten Harthölzer aus nachhaltigen Quellen stammen, die strenge Vorschriften in Bezug auf Gewinnung, Fräsen und Transport erfüllen. Alle brasilianischen Bison-Holzfliesen erfüllen die Anforderungen des IBAMA (Brazilian Institute of Environment and Renewable Resources), die einen Herkunftsnachweis und legale Ernte aufweisen. Bison hat sich dazu verpflichtet, die Ziele des Lacey Act zu erreichen, nämlich den Handel mit illegal bezogenen Hölzern in den Vereinigten Staaten zu verhindern. Bison wählt nur globale Partner aus, die diese Grundwerte unterstützen, um die Standards des Umweltmanagements zu erfüllen oder zu übertreffen. Bison wird wissentlich kein Holz transportieren, verkaufen, erhalten oder kaufen, das illegal bezogen wurde.

    Spezifikation
    • Bison Wood Deck Tiles

      • Species Include: Bamboo, Cumaru, Garapa, Ipê, Mahogany, and Massaranduba.
      • Exclusive Bison FS-1 Fastening Kit and Continuous Kerf Cut Design allows easy tile attachment, removal, and replacement (US Patent #8,302,356 and Patents Pending).
      • Modular sizes 2’ x 2’, 4’ x 2’, 6’ x 2’, 8’ x 2’, and 30” x 30." Pedestals to be spaced on a 2’ grid for all Bison Wood Tile sizes (Bison 30" x 30" Wood Tiles installed on a 30" grid).
      • Custom sizes available. 
      • FSC® Certified (SCS-COC-002585) species available.
      • Full System Warranty available when installed with Bison Pedestals.
      • Bison Ipê WoodTile Systems can meet: ASTM E108-07a Class A Spread of Flame, ASTM C1028-07 Slip Resistance, ASTM TAS108-95 Wind Uplift, and Seismic Design Categories (SDC) A-F
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbison-010
    • ProduktfamiliePedestals Roof Pavers
    • ProduktgruppeSurfaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationDach
    • Klassifizierung07 71 00
    • Format2014TitelRoof Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit