Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bison ScrewJack Deck Support Pedestals
Bison ScrewJack Deck Support Pedestals
Bison ScrewJack Deck Support Pedestals
Bison ScrewJack Deck Support Pedestals

    Bison ScrewJack Deck Support Pedestals

    3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Bison ScrewJack Pedestals sind so konzipiert, dass sie schwere Pflastersteine über jeder wasserdichten Strukturoberfläche tragen. Jeder Sockel verwendet ein patentiertes Gewindedesign, wodurch der Nivellierungsprozess während der Installation eine einfache Drehung der Sockelbasis ist. Dies ermöglicht Bauunternehmern, Designern und Installateuren, ebene Decks mit einer Kombination aus Leichtigkeit, Geschwindigkeit und Genauigkeit genau zu planen, präzise auszurichten und einheitlich zu installieren. Integrierte Abstandslaschen sorgen für einen genauen Abstand, fixieren die Pflastersteine und lassen Wasser ablaufen. Hinweis: Bison ScrewJack Pedestals werden ausschließlich in den USA und Kanada über Oldcastle Westile und deren Vertriebspartner verkauft.

    • Bisons patentierter Original-ScrewJack-Sockel
    • Vertrauenswürdige Marke und bewährte Leistung seit 1994
    • Sockelverstrebungssystem für zusätzliche Stabilität und Höhen über 24 Zoll
    • Schnelle und einfache Installation – fördert Arbeitseinsparungen
    • Mit Schrauben verstellbare Stützen sorgen für perfekt ebene Decks
    • Unempfindlich gegen Wasser, Schimmel und Gefrier-/Auftauzyklen
    • Einzigartiges patentiertes Design
    • Exklusiv über Oldcastle Westile erhältlich
    • Hergestellt in den USA
    Spezifikation
    • Bison ScrewJack Adjustable Pedestals

      • Supports 1000 lbf (4.45 kN) FS:3 per pedestal
      • Pedestal tab width 3/16 inch (4.5 mm)
      • Adjustable system height range is 1 ¼ to 36 inches (32 to 914.4 mm)
      • Bison Brace System required for 24 to 36 inches (609.6 to 914.4 mm)
      • Accessories available for heights from 1/8 to 1 ¼ inches (3.175 to 57.15 mm)
      • Pedestals made of High Density Copolymer Polypropylene
      • Contains 20% post-industrial recycled material
      • Impervious to water, mold, and freeze/thaw cycles
      • Made in the U.S.A.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbison-003
    • ProduktfamiliePedestals Roof Pavers
    • ProduktgruppeDeck Pedestals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationDach
    • Klassifizierung07 71 00
    • Format2014TitelRoof Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit