Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray
Bison Paver Tray

    Bison Paver Tray

    Google-Übersetzung,

    Modell: PT-TRAY-2424-4


    Ideal für die Verwendung mit Bison-Sockeln bietet das Bison-Pflasterplattentablett eine einfache und leichte Pflasterrückseite, um die Schlagfestigkeit von Pflastersteinen zu verbessern, wenn sie in Sockelanwendungen verwendet werden. Bison-Pflasterplatten erfüllen die Tests für nicht brennbares Oberflächenmaterial, bestehen aus wetterfestem, verzinktem Stahl und werden für die Verwendung auf Bison-Sockeln mit einer Höhe von 1/2″ bis 36″ empfohlen. Siehe Produktinformationen unten für Abmessungen und Gewichtsoptionen.

    Spezifikation
    • PT-TRAY-2424-4

      Fits 595-603 x 595-603 mm Pavers
      Dimensions (L x W x H): 23.43" x 23.43" x 0.35" (595 x 595 x 9 mm)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbison-pavertray
    • ProduktfamiliePedestals Roof Pavers
    • ProduktgruppeSurfaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationDach
    • Klassifizierung07 71 00
    • Format2014TitelRoof Specialties
    • OmniClassNummer23-13 41 19 11
    • OmniClassTitelRoof Pavers
    • CSIUniFormatIICodeB3010
    • CSIUniFormatIITitleRoof Coverings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit