Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tourlock 180+90 (USA) High Security Revolving Door
Boon Edam

Tourlock 180+90 (USA) High Security Revolving Door

Google-Übersetzung,
Die HochsicherheitskarusselltürDie Tourlock 180+90 ist eine automatisierte vierflügelige Sicherheitskarusselltür. Es ist die fortschrittlichste Hochsicherheitskarusselltür in der Produktpalette von Boon Edam, die maximalen Durchsatz bietet und es den Benutzern ermöglicht, das Gebäude gleichzeitig zu betreten und zu verlassen. Ein optionales Huckepack-Erkennungssystem für den Tourlock 180+90 ist StereoVision, das Formen, Größe und Volumen in drei Dimensionen mithilfe der Time-of-Flight-Technologie erkennt, einer Kombination aus Nahinfrarot- und optischen Sensoren. Durch die Analyse dieser Daten ermittelt das System die Anzahl der Personen, die versuchen, ein einzelnes Fach mit einer Berechtigung zu betreten, und stoppt die Tür, wenn ein Verstoß auftritt.
Neu! BoonConnect-Softwaresystem
BoonConnect ist ein IP-adressierbares, proprietäres Softwaresystem, das Diagnose- und Konfigurationstools für Techniker und Facility Manager bereitstellt. Benutzer können mit Geräten wie Tablet, Laptop oder Smartphone über ein gesichertes Unternehmensnetzwerk auf Türvorgänge und Ereignisse zugreifen.

Das Tourlock 180+90 wurde von Intertek getestet und zertifiziert, um den UL-Standards 325 & 2593 und CSA 22.2#247 (Kanada) zu entsprechen.

Bitte werfen Sie einen Blick auf unser Angebot an Karusselltüren, Sicherheitstüren und -portalen, optischen Drehkreuzen, Dreibein-Drehkreuzen, Zugangstoren und Drehkreuzen in voller Höhe, um die Sicherheit Ihres Eingangs und Umkreises zu gewährleisten.



Video von Mxfmjte_9lA
AnleitungsvideosVideo von rzmD39TXa7k
Video von NdWVX_6JD7E
Video von HVE5bGuOVE8
Technische Spezifikation
  • Referenznummerboon-edam_0007
  • ProduktfamilieSecurity Doors
  • ProduktgruppeSecurity Doors and Portals
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-11-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • Klassifizierung08 42 33
  • Format2014TitelRevolving Door Entrances
  • OmniClassNummer23-13 33 23 15 13
  • OmniClassTitelRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit