Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lifeline Speedlane Slide (USA) Optical Turnstile
Boon Edam

Lifeline Speedlane Slide (USA) Optical Turnstile

Google-Übersetzung,
Das Intuitive Speed Gate Mit der zunehmenden Mobilität von Fußgängern steigt auch der Bedarf an einem ausgeklügelten, intuitiven, raffinierten und dennoch sicheren Zugangsmanagementerlebnis für diejenigen, die Gebäude betreten und sich darin bewegen. Die Speedlane-Rutsche interagiert mit denen, die sich ihr nähern, verwaltet und leitet autorisierte Benutzer durch die gesicherten Bereiche von Gebäuden.

Als Teil der Lifeline-Serie wurde die Speedlane-Rutsche nach den höchsten Standards entwickelt und ist den Branchentrends voraus:
  • mit einzigartigen Sensoren, die die Annäherung von Besuchern erkennen
  • eine Schlaffunktion, um Energie zu sparen
  • Pulsierende Lichtstreifen zur Führung des Benutzers
  • intuitive und bewährte Symbole, um es benutzerfreundlich zu machen
  • ergonomisches Design für Kundenkomfort
  • Anpassungsmöglichkeiten bei der Anpassung an die Innenarchitektur
  • hochwertige Materialien
Kundenspezifische AnpassungDie Speedlane Slide ist mit einer ganzen Reihe von Größen- und Glasoptionen erhältlich. Ob höhere Sicherheitsstufe oder barrierefreier Zugang, jede Kombination ist möglich. Die unverwechselbare schwarze Glasplatte verleiht sofort einen Hauch von elegantem Design, während das Finish des Schranks an die neuesten Designtrends angepasst werden kann und die Möglichkeit bietet, sich in seine Umgebung einzufügen oder sich von ihr abzuheben. Ob als Statement, passend zu Corporate-Identity-Farben oder als harmonisches Innendesign, die Speedlane Slide setzt ein eigenständiges Design-Statement.

Passend zu den neuesten Designtrends ist die Speedlane Slide in den aktuell angesagten Farbausführungen erhältlich:
  • Geschäft
  • Elemente
  • Ausdrücke


BenutzerfreundlichWenn sich der Benutzer nähert, erwacht die Speedlane zum Leben. Ein Lichtimpuls wandert entlang der Einheit und zieht das Auge nach oben; ein modernes Pfeilsymbol leitet den Benutzer hindurch, während eine Platte innerhalb der glatten, schwarzen, gebogenen Glasplatte aufleuchtet und den Benutzer auffordert, einen gültigen „Pass“ vorzulegen; Ein „Pass“ wird vorgelegt und nach Autorisierung öffnet sich die Schranke und der Benutzer wird hindurchgeleitet, während der Lichtimpuls über die Fahrspur wandert. Der Zyklus ist abgeschlossen und die Speedlane ist bereit für ihren nächsten Benutzer. Nach einem festgelegten Zeitraum ohne Benutzereingriff fällt die Speedlane wieder in den Ruhezustand, um Energie zu sparen.
Optionen
  • Ein- oder mehrspuriger Aufbau
  • Überspringen Sie Erkennungssensoren
  • Barrierefreier Modus
  • Ausfallsicherer Modus
  • Externes Bedienfeld
Universelle Steuerung Das BoonTouch ist ein universelles Bedienfeld, mit dem die Speedlane Slide von einem Empfangsbereich oder einem Sicherheitsschalter aus ferngesteuert werden kann. Es kann eine beliebige Kombination von bis zu sechs Sicherheitszugangslösungen betreiben. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht das BoonTouch die Steuerung einzelner Fahrspuren, mehrerer Fahrspuren und die Kontrolle einer Alarmsituation.
ProduktvideosVideo von sl-GF4dMf08
Video von kySq78Rj7GQ
Technische Spezifikation
  • Referenznummerboon-edam_0014
  • ProduktfamilieTurnstiles
  • ProduktgruppeOptical Turnstiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-11-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23 11
  • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit