Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lifeline Speedlane Swing (USA) Optical Turnstile
Boon Edam

Lifeline Speedlane Swing (USA) Optical Turnstile

Google-Übersetzung,
Das ausgeklügelte Speed Gate The Speedlane Swing verwaltet und kanalisiert den Personenstrom, der Gebäude betritt und sich darin bewegt. Üblicherweise in mehreren Betrieben, wodurch der Strom hoher Besucherzahlen fließend gelenkt wird; Die Speedlane fungiert als Grenze zwischen öffentlichen und privaten Welten. Durch die Interaktion mit beiden Welten stellt es sicher, dass die richtigen Personen an den richtigen Ort geleitet werden, und legt die Kontrolle über den Eintrag in seine Hände.

Als Teil der Lifeline-Serie wurde die Speedlane Swing nach den höchsten Standards entwickelt und ist den Branchentrends voraus:
  • mit einzigartigen Sensoren, die die Annäherung von Besuchern erkennen
  • eine Schlaffunktion, um Energie zu sparen
  • Pulsierende Lichtstreifen zur Führung des Benutzers
  • intuitive und bewährte Symbole, um es benutzerfreundlich zu machen
  • ergonomisches Design für Kundenkomfort
  • Anpassungsmöglichkeiten bei der Anpassung an die Innenarchitektur
  • hochwertige Materialien
AnpassungDie Speedlane Swing ist mit der größten Auswahl an Größen- und Glasoptionen erhältlich. Ob höhere Sicherheitsstufe oder barrierefreier Zugang, jede Kombination ist möglich. Aufgrund seiner schlanken Form entsteht ein fast unsichtbarer Durchgang, der sofort einen Hauch von elegantem Design vermittelt. Ganz gleich, ob Sie ein Statement setzen, sich an Corporate-Identity-Farben anpassen oder ein harmonisches Innendesign schaffen, die Speedlane Swing kann an die neuesten Designtrends angepasst werden und bietet die Möglichkeit, sich in ihre Umgebung einzufügen oder sich von ihr abzuheben.

Passend zu den neuesten Designtrends ist die Speedlane Swing in den aktuell angesagten Farbausführungen erhältlich:
  • Geschäft
  • Elemente
  • Ausdrücke


BenutzerfreundlichWenn sich der Benutzer nähert, erwacht die Speedlane zum Leben. Ein Lichtimpuls wandert entlang der Einheit und zieht das Auge nach oben; ein modernes Pfeilsymbol leitet den Benutzer hindurch, während eine Platte innerhalb der glatten, schwarzen, gebogenen Glasplatte aufleuchtet und den Benutzer auffordert, einen gültigen „Pass“ vorzulegen; Ein „Pass“ wird vorgelegt und bei Autorisierung öffnet sich die Schranke und der Benutzer wird hindurchgeleitet, während der Lichtimpuls über die Fahrspur wandert. Der Zyklus ist abgeschlossen und die Speedlane ist bereit für ihren nächsten Benutzer. Nach einem festgelegten Zeitraum ohne Benutzereingriff fällt die Speedlane wieder in den Ruhezustand, um Energie zu sparen.
Optionen
  • Ein- oder mehrspuriger Aufbau
  • Überspringen Sie Erkennungssensoren
  • Externes Bedienfeld
Universelle Steuerung Das BoonTouch ist ein universelles Bedienfeld, mit dem die Speedlane Swing von einem Empfangsbereich oder einem Sicherheitsschalter aus ferngesteuert werden kann. Es kann eine beliebige Kombination von bis zu sechs Sicherheitszugangslösungen betreiben. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht das BoonTouch die Steuerung einzelner Fahrspuren, mehrerer Fahrspuren und die Kontrolle einer Alarmsituation.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerboon-edam_0015
  • ProduktfamilieTurnstiles
  • ProduktgruppeOptical Turnstiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-11-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • Klassifizierung11 14 13.19
  • Format2014TitelTurnstiles
  • OmniClassNummer23-29 13 23 11
  • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit