Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Circlelock Combi - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Combi - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Combi - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Combi - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Combi - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Circlelock Combi - High Security Portal | (EMEA-ASIA)

    Google-Übersetzung,

    Mit allen Sicherheitsmerkmalen eines Hochsicherheitsportals ist die Circlelock Combi eine Nachrüstoption für Unternehmen, die ihr Sicherheitsniveau erhöhen und gleichzeitig Platz und Renovierungskosten sparen und den zusätzlichen Schutz einer Feuer- / Rauch- / Luftdichtheit erhalten möchten Tür. Das ineinandergreifende Halbportal wird an einer vorhandenen Pendeltür befestigt und verwandelt eine gewöhnliche Tür in einen Hochsicherheitseingang, der in der Lage ist, die sensibelsten Bereiche vor unbefugtem Betreten und Huckepack zu schützen.

    Das Hochsicherheits-Verbindungsportal

    Dieses Halbportal kann an einer Pendeltür angebracht werden, entweder auf der sicheren oder nicht sicheren Seite des sensiblen Bereichs. Bei der Autorisierung öffnet sich die erste Tür, die es einem Benutzer ermöglicht, das Portal zu betreten. Ein integriertes Sicherheitssystem bestätigt, dass der Benutzer allein ist, und die zweite Tür öffnet sich und vervollständigt den Durchgang in den Sicherheitsbereich. Ein sekundäres biometrisches System wie Gesichtserkennung (von anderen) kann verwendet werden, um die Identität innerhalb des Portals zu bestätigen.

    • Platzsparendes Zylinderfach mit Verriegelungstürsystem zur genauen Erkennung des Auffahrens
    • Anti-Huckepack-System (StereoVision - One Way)
    • Das Arbeitsprinzip unterstützt bidirektionalen Datenverkehr und Multi-Faktor-Authentifizierung
    • Stahlbodenkonstruktion zur Erleichterung der Montage auf einem Computerboden
    • Optionale Oberflächenmontage für eine schnelle Installation
    • Lässt sich an vorhandene Schwingtüren anbringen (Standard oder feuer-/rauch-/luftdicht)
    • On-Board-Benutzerkommunikationssystem (integrierte visuelle und akustische Feedback-Signalisierung)
    • Nahtlose Integration und Rückmeldung mit Zugangskontrollsystemen, biometrischen Geräten und Gebäudemanagementsystemen
    • Bewachter behindertengerechter Zugang ist möglich


    Spezifikation

    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      5-6, dependent on access control system
      • Standard unit size (w x h)
      1500 x 2200 mm
      • Standard dimensions
      584mm throat opening, 200mm canopy height, two door wings
      • Level Up high
      2100–2600 mm / canopy height 200-600mm, in increments of 100mm
      Security
      • Security level
      High - prevent
      • Level Up Security
      StereoVision Piggybacking detection, Biometric authorisation
      Safety
      • Standard
      Fail-safe operation, fire alarm connection, vandal resistant
      • Level Up Safety
      Burglar or bullet resistant protection packages
      Aesthetics
      • Standard finish
      Powder Coated Aluminium
      • Level Up aesthetics
      Stainless steel, anodic coating, anodizing, brass
      Technology
      • Power Supply
      110-240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Operating Power
      65W
      • Operating temperature
      -15°C / +5°F to +50°C / +122°F
      • Weight
      680 Kg
      Comfort 
      • Lighting
      LED lighting
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercirclelock-combi-emea
    • ProduktfamilieSecurity Doors
    • ProduktgruppeSecurity Doors and Portals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 00
    • Format2014TitelSliding Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 27 11
    • OmniClassTitelTrap Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit