Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Circlelock Solo - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Solo - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Solo - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Solo - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Solo - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Solo - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Solo - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Solo - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Circlelock Solo - High Security Portal | (EMEA-ASIA)

    Google-Übersetzung,

    Das Circlelock Solo bietet das höchste Maß an physischem Schutz in einem Sicherheitseingang und ist die ultimative Verteidigung gegen das Eindringen in sensible Bereiche eines Gebäudes. Durch die Sicherstellung, dass jeweils nur eine autorisierte Person eintritt, machen Hochsicherheitsportale die Notwendigkeit einer bemannten Überwachung oder eines Wachpersonals überflüssig. Das Gehalt eines Wachmanns, der rund um die Uhr eine Drehtür oder einen offenen Laufgang überwacht, bietet daher eine Kapitalrendite in weniger als einem Jahr.

    Die ultimative Mantrap-Tür mit einem einzigen Eingang

    Das runde, zylindrische Fach verfügt über zwei ineinandergreifende, automatische Schiebetüren. Nach der Autorisierung öffnet sich die erste Tür, die es einem Benutzer ermöglicht, das Portal zu betreten. Integrierte Sensoren bestätigen, dass der Benutzer allein ist, und wenn dies der Fall ist, wird ein Signal an die zweite Schiebetür gegeben, um sich zu öffnen und den Durchgang in den Sicherheitsbereich abzuschließen. Ein sekundäres biometrisches System kann verwendet werden, um die Identität im Inneren der Kammer zu bestätigen.

    • Platzsparendes Zylinderfach mit einem Verriegelungstürsystem für eine genaue Erkennung des Auffahrens
    • Anti-Huckepack-System (StereoVision – Ein- oder Zweiwege)
    • Das Arbeitsprinzip unterstützt bidirektionalen Datenverkehr und Multi-Faktor-Authentifizierung
    • Selbstverwaltet – keine bemannte Überwachung erforderlich
    • Stahlbodenkonstruktion zur Erleichterung der Montage auf einem Computerboden
    • Oberflächenmontage unterstützt eine kostengünstige schnelle Installation
    • Onboard-Benutzerkommunikationssystem (integrierte visuelle und akustische Feedback-Signalisierung)
    • Nahtlose Integration und Rückmeldung mit Zugangskontrollsystemen, biometrischen Geräten und Gebäudemanagementsystemen
    • Ausfallsicherer Betrieb serienmäßig, Ausfallsicher optional
    • Unterstützung für Notausgänge (vorbehaltlich lokaler Vorschriften)
    • Bewachter behindertengerechter Zugang ist möglich
    Spezifikation
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      5-6, dependent on access control system
      • Standard unit size (w x h)
      1000 x 2200 mm
      • Standard dimensions
      584mm throat opening, 200mm canopy height, two door wings
      • Level Up high
      2100–2600 mm / canopy height 200-600mm, in increments of 100mm
      • Level Up wide
      1500 mm diameter
      Security
      • Security level
      High - prevent
      • Level Up Security
      StereoVision Piggybacking detection, Biometric authorisation
      Safety
      • Standard
      Fail-safe operation, fire alarm connection, vandal resistant
      • Level Up Safety
      Burglar or bullet resistant protection packages
      Aesthetics
      • Standard finish
      Powder Coated Aluminium
      • Level Up aesthetics
      Stainless steel, anodic coating, anodizing, brass
      Technology
      • Power Supply
      110-240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Operating Power
      65W
      • Operating temperature
      -15°C / +5°F to +50°C / +122°F
      • Weight
      750 Kg
      Comfort
      • Lighting
      LED lighting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercirclelock-solo-emea
    • ProduktfamilieSecurity Doors
    • ProduktgruppeSecurity Doors and Portals
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 00
    • Format2014TitelSliding Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 27 11
    • OmniClassTitelTrap Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit