Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lifeline Speedlane Open - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Open - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Open - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Open - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Open - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Lifeline Speedlane Open - Speed Gate | (EMEA-ASIA)

    Google-Übersetzung,

    Schlank, schnittig und einzigartig, das Lifeline Speedlane Open ist ein offenes optisches Drehkreuz mit intelligenten Sensoren, die eine dichte Erkennung ermöglichen, einschließlich Alarmbenachrichtigungen. Ohne Türflügel für ein fortschrittliches benutzerfreundliches und einladendes Erlebnis gestaltet, ermöglicht der offene Stil eine schnellere Durchfahrt und eine kompakte Stellfläche.

    Lifeline Speedlane Open - Das barrierefreie Speedgate

    Wenn sich der Besucher nähert, erwacht das optische Drehkreuz zum Leben. Ein Lichtimpuls wandert entlang der Einheit und zieht das Auge nach oben. Ein modernes Pfeilsymbol leitet den Benutzer hindurch, während eine Platte innerhalb der glatten, schwarzen, gebogenen Glasplatte aufleuchtet und den Benutzer auffordert, einen gültigen „Pass“ vorzulegen; Ein „Pass“ wird vorgelegt, und nach Genehmigung wird der Besucher leicht hindurchgeführt, während der Lichtimpuls über die Fahrspur wandert. Der Zyklus ist abgeschlossen und das Speed Gate ist bereit für seinen nächsten Besucher. Gleichzeitig ermöglicht das System eine zuverlässige Erkennung unbefugter Benutzer. Nach einer festgelegten Leerlaufzeit (ohne Benutzereingriff) fällt die Lifeline Speedlane Open wieder in den Ruhezustand, um Energie zu sparen.

    Spezifikation
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      20–30 dependent on access control system
      • Standard unit size (w x l x h)
      160 x 760 x 1035 mm
      • Standard dimensions
      615 mm passage width
      • Level Up wide
      500 - 915 mm passage width, suitable for wheelchair use.
      Security
      • Security level
      Medium - detect
      • Level Up security
      Sound module
      Safety
      • Standard
      Fire alarm connection
      Aesthetics
      • Standard finish
      Stainless steel
      • Level Up aesthetics
      Other colours and branding
      Technology
      • Power supply
      110-240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Operating power
      50W
      • Operating temperature
      -15°C / +5°F to +50°C / +122°F
      • Weight
      100 kg
      Comfort
      • Intuition
      Approach sensors, Feedback signals Lifeline LED guidance.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlifeline-speedlane-open-emea
    • ProduktfamilieTurnstiles
    • ProduktgruppeOptical Turnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23
    • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit