Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lifeline Speedlane Slide - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Slide - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Slide - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Slide - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Slide - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Slide - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Lifeline Speedlane Slide - Speed Gate | (EMEA-ASIA)

    Google-Übersetzung,

    Die Klappbarriere Lifeline Speedlane Slide, die mutig und schön und dennoch intuitiv intelligent ist, dominiert stolz die Branche der Sicherheitsschleusen. Mit seinen intelligenten Sensoren und der Aktivierungstechnologie bei Annäherung bietet diese prägnante Klappenbarriere eine moderne, einladende Eingangssicherheit.

    Lifeline Speedlane Slide - Das intuitive Speed Gate

    Das Geschwindigkeitstor Lifeline Speedlane Slide wurde mit einem gebogenen Gehäuse entworfen, um eine schnelle, gleitende Bewegung der Glasflügel zu ermöglichen, sowie mit intuitiven farbigen LED-Leuchten, die mühelos entlang einer glänzenden Glasplatte gleiten und die Benutzer vom Eintritt bis zur Autorisierung führen und auf den Ausgang weiter. Dieses Produkt hat sich als beliebte Wahl für diejenigen erwiesen, die keine Kompromisse bei Sicherheit oder Design eingehen wollen.

    Spezifikation
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      20–30 dependent on access control system
      • Standard unit size (w x l x h)
      312 x 1440 x 1035 mm
      • Standard dimensions
      980 mm door wing height, 510 mm passage width, two wings.
      • Level Up high
      1200–1800 mm door wing height, 510 mm passage width, two wings.
      • Level Up wide
      980-1800 mm door wing height, 910 mm passage width, suitable for wheelchair use width, two wings.
      Security
      • Security level
      Medium - detect
      • Level Up security
      Extra jump-over detection, sound module, Tailgate+
      Safety
      • Standard
      Fail-safe operation, fire alarm connection, safety sensors.
      Aesthetics
      • Standard finish
      Stainless steel
      • Level Up aesthetics
      Other colours and branding
      Technology
      • Power supply
      110-240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Operating power
      80W
      • Operating temperature
      -5°C / +23°F to +40°C / +104°F
      • Weight
      330 kg
      Comfort
      • Intuition
      Approach sensors, Feedback signals Lifeline LED guidance.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlifeline-speedlane-slide-emea
    • ProduktfamilieTurnstiles
    • ProduktgruppeOptical Turnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23 11
    • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit