Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)

    Google-Übersetzung,

    Die neueste Ausgabe der Boon Edam Premium-Palette von Drehschrankentoren löst das Problem der Einführung von Sicherheit und Schutz in kleinen und wertvollen Bereichen von Immobilien. Die Speedlane Compact liefert alles, was Sie in einer Sicherheitsschleuse grundlegend brauchen; und gleichzeitig souverän alles liefern, was erforderlich ist, damit sich Ihre Besucher willkommen und sicher fühlen – jeden Tag.

    Ein Swing Speedgate mit minimalistischem Design

    Der Speedlane Compact wurde mit Blick auf Einfachheit und Raffinesse entwickelt. Die minimalistische Linienführung der Schränke fügt sich in nahezu jeden Bereich ein, ohne unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

    Konturierte Schränke, Position und Bedienung von gerichteten LED-Leuchten führen selbst einen ungeübten Benutzer mit angenehmer Leichtigkeit durch den Durchgang. So einfach das Produkt auch zu bedienen ist, bietet die integrierte Premium-Technologie dennoch eine hervorragende Auffahrerkennung und Sicherheitssensoren als Standardfunktionen.

    Spezifikation
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      20–30 dependent on access control system
      • Standard unit size (w x l x h)
      150 x 1200 x 990 mm
      • Standard dimensions
      940 mm door wing height, 615 mm passage width, two wings.
      • Level Up wide
      915 mm passage width, suitable for wheelchair use width, two wings.
      Security
      • Security level
      Medium - detect
      Safety
      • Standard
      Fail-safe operation, fire alarm connection, safety sensors. 
      Aesthetics
      • Standard finish
      Stainless steel
      • Level Up aesthetics
      Other colours and branding
      Technology
      • Power supply
      110-240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Operating power
      60W
      • Operating temperature
      -15°C / +5°F to +50°C / +122°F
      • Weight
      100 kg
      Comfort
      • Intuition
      Feedback signals Lifeline LED guidance

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspeedlane-compact-emea
    • ProduktfamilieTurnstiles
    • ProduktgruppeOptical Turnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23 11
    • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit