Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1/2" Hose Union Bib Tap 30736
Brymec

1/2" Hose Union Bib Tap 30736

4.8 von 5 Sternen4.8(17 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

1/2" Schlauchanschluss Lätzchenhahn

  • 1/2" Außengewinde
  • WRAS-zugelassen
  • Geeignet für den privaten oder gewerblichen Einsatz
  • Schlauchverbindungsauslass mit 15,5 mm Zapfen
Spezifikation
  • Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept

    Type: Bib Tap

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: 16bar <30 degC, 10 bar 30 ~ 85 degC

    Operating Temperature Range: -10 ~ +85 degC

    Valves are manufactured to EN1213

    Sealing rings: PTFE

    Male Thread Connection are manufactured to ISO228

    Body Material: HPb59-T

    WRAS Approved




Technische Spezifikation
  • Referenznummer30736_Hose_Union_Bib_Tap
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppeSCK - Stop Cocks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessingware
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit