15 mm Robocal Automatischer Entlüfter - 6 Bar
Wird über einen Schwimmermechanismus betrieben und ist für die Entfernung von Luft aus Systemen ausgelegt
Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.
Type: Automatic Air Vent
Field of Application: Water
Maximum Working Pressure: PN10
Maximum Working Temperature: 110degC
Compression Connections Comply to EN1254-2
Body Material: HPb59-T
Verfügbarkeit in den Regionen