Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MxM Union Brymec DZR Brass Pressure Reducing Valve
Brymec

MxM Union Brymec DZR Brass Pressure Reducing Valve

Google-Übersetzung,

Das Brymec-Druckminderungsventil mit Membran reduziert und stabilisiert den Flüssigkeitsdruck in Wasserverteilungssystemen auf einen voreingestellten Wert. Druckminderungsventile werden in allen Gebäudetypen für Sanitäranlagen, Heizungs- und Kühlsysteme, Bewässerungsanlagen und Druckluftverteilung eingesetzt.

Spezifikation
  • • Fully serviceable and easy to maintain.

    • Features an integral strainer preventing debris from affecting valve’s performance.

    • Polyamide reinforced, Perox EPDM for greater durability in hot water applications.

    • A pressure gauge can be added to measure outlet pressure for each valve.

    • High quality DZR brass body.

    • Male union pipe connections make a fast, simple installation and also allow the valve to be easily removed.

    • It is recommended to install isolation valves upstream and downstream of the valve to allow for easy removal.

    • WRAS and KIWA approved to 80°C for drinking water applications

Technische Spezifikation
  • Referenznummermxm-union-brymec-dzr-brass-pressure-reducing-valve
  • ProduktfamilieVNB - Valves & Brassware
  • ProduktgruppePRV - Pressure Reducing Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inVereinigtes Königreich
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich