Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ECOBLUE™

ECOBLUE™

Google-Übersetzung,

ECOBLUE ® , C4, 400°C - 1/2h Abluftgebläseeinheit
ERP2018 , sehr geringer Verbrauch für Wohnraumbelüftung.
Motorgebläse: Vorderrad mit hohem Wirkungsgrad.
EC-Motor mit Direktantrieb, selbstregulierter konstanter Druck.
Durchfluss von 50 bis 1 800 m 3 /h

Spezifikation
  • ECOBLUE®, exhaust fan unit, certified 400°C - 1/2h (PV CTICM N°EFR-15-002420) for air extraction in houses and public assembly buildings and ERP (articles CH41 to 43, directive of 14-02-2000).
    Equipped with circular branch connections with double lip seals to ensure the network sealing (ATEC CSTB n°13-224-V2), a local padlockable switch and a pressure default relay
    LOBBY® regulation, self regulation in constant pressure, with digital display, communication in MODBUS RS485, a IP54 box
    Bird protection grid on discharge
    Forward wheel with specific profile
    Very low consumption EC motor meeting ErP 2009/125/EC directive. Aeraulic curves at constant pressure compliant with RT2012.
    It is covered by a CSTB technical notification for Hygro A, Hygro B and Hygro Gas applications (article of october 1983)
    Can be installed on roof space or terrace . Its cubic shape adapts to all intake/discharge combinations, at 90°.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerecoblue
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeC4_400°C-1/2H
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-09
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationDurchflussregelungsgerät
  • UNSPSCNameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSCCode401016
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation and air conditioning systems
  • Klassifizierung23 34 00
  • Format2014TitelHVAC Fans
  • OmniClassNummer23-33 00 00
  • OmniClassTitelHVAC Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit